WZS GZB-S Ø20 Ø6 BJ ISOG
Douilles intermédiaires pour mandrins de rectification d'outil
ID 207628
WZS GZB-S Ø20 Ø6 BJ ISOG, Douilles intermédiaires pour mandrins de rectification d'outil
- Avec verrouillage à baïonnette, modèle ISOG
- Diamètre de serrage: 6 mm
- Longueur: 55.5 mm
Technical details
| Technologie | Douilles intermédiaires pour mandrins de rectification d'outil |
|---|---|
| Gammes | Baïonnette WZS GZB-S |
| Diamètre de serrage D1 | 6 mm |
| D2 [mm] | 20.0 |
| D3 [mm] | 22.0 |
| L2 [mm] | 43.0 |
| L3 [mm] | 3.0 |
| Poids [kg] | 0.1 |
Version
Avec verrouillage à baïonnette, modèle ISOG
Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande