arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
AZB JIS-BT 30 45° JIS-BT 6339 Illustrazione simile

AZB JIS-BT 30 45° JIS-BT 6339

Codoli di trazione

ID 20043221

Codoli di trazione AZB JIS-BT 30 45° JIS-BT 6339
  • Codolo di aggancio con foro passante JIS-BT 6339 45°
  • Diametro D1: 11 mm
  • Lunghezza L1: 43 mm
D1 [mm] 11.0
D2 [mm] 8.0
D3 [mm] 12.5
L1 [mm] 43.0
L2 [mm] 23.0
L3 [mm] 18.0
a [°] 45.0
G1 M12
Peso [kg] 0.027

Versão
Pino de fixação com orifício de passagem JIS-BT 6339 45°