GZB-S KD
Douilles de réduction, étanches au liquide de refroidissement
采用 SCHUNK 减径套使您仅用一个刀柄即可夹持多个柄部直径不同的刀具。通用型减径套 GZB-S 有两种型号:技术成熟的防冷却液型和配有创新外围冷却液通道的型号。两者均可用于 SCHUNK TENDO、TRIBOS、SINO-R 刀具夹持系统和所有标准液压刀柄。
Description
优势 - 您将获益
- 具备最佳成本控制的最佳多功能性:一个刀柄,多个夹紧直径
使用有槽或防冷却液型减径套时,同一个刀柄可夹持不同直径的刀具。 - 两种版本
防冷却液,最高 80 bar,带外围冷却 - 可移动中间止动
使用可调节中间件,进行多种长度预调。 - 全面兼容性
通用减径套 GZB-S 可用于 SCHUNK 刀柄系统 TENDO、TRIBOS、SINO-R,以及所有标准液压刀柄。 - 持续回转和重复精度 ≤0.003 mm
均匀的切割动作、延长的刀具使用寿命以及用于再次研磨或购买新刀具所降低的成本 - 所有市售刀具柄部类型均可被夹持
A 型:具有光滑圆柱柄,A 型柄符合 DIN 1835 和 DIN 6535 HA 标准 AB 型:具有平整表面和带拉面的圆柱柄,AB 型柄符合 DIN 1835 和 DIN 6535 HB 标准 B 型:具有横向的拉面,B 型柄符合 DIN 1835 标准 E 型:具有倾斜的夹持面,E 型柄符合 DIN 1835 和 DIN 6535 HE 标准 - 单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计
选件和特殊信息
- 请注意,产品不适用于热收缩刀柄。