GWU-1 100-23
Accessori per sistemi di serraggio manuale standard
ID 430224
Accessori per sistemi di serraggio manuale standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Supporti per pezzi – larghezza 100 mm
- Per il posizionamento dei pezzi
- Adatto per: KSG 100, KSO 100
- Larghezza: 100 mm
- Altezza: 23 mm
- Peso: 0.38 kg
Specifiche tecniche
| Larghezza [mm] | 100.0 |
|---|---|
| Altezza [mm] | 23.0 |
| Peso [kg] | 0.38 |
La fornitura comprende
1 kit di supporto pezzi