HM 8
Clamping inserts
ID 184107
HM 8, 夹持嵌块
- 高度 H: 10 mm
- 直径 D: 8 mm
- 螺纹 G: M4
- 材料: 钢体碳化物嵌块
- 供货单位: 1 套 = 10 件
Technical details
| 高度 H [mm] | 10.0 |
|---|---|
| 高度 H1 [mm] | 5.0 |
| 直径 D [mm] | 8.0 |
| 直径 D1 [mm] | 6.0 |
| 螺纹 G | M4 |
| 最大负载力 [kN] | 6.0 |
| 材料 | 钢体碳化物嵌块 |
| 供货单位 | 1 套 = 10 件 |
当所有尖头均用于夹持时,则最大载荷力值有效。