arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact cube danger download external_link facebook globeimage info instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus refresh rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
EGN

EGN

Universal gripper
Servo-electric 2-finger parallel gripper with high gripping force and moment loads due to the multi-tooth guidance

Vantaggi – I tuoi benefici

  • Sistema di azionamento servomotore
    per un'applicazione flessibile
  • Con elettronica esterna
    per l'integrazione semplice in sistemi di servocomando esistenti tramite PROFINET
  • Possibilità di preposizionamento
    per la riduzione dei tempi di ciclo grazie a una breve corsa di lavoro
  • Guida di scorrimento dentata
    per una manipolazione precisa
  • Momenti massimi possibili
    adatto per l'impiego di griffe della pinza lunghe
  • Montaggio su 2 lati della pinza in 3 direzioni di fissaggio
    per un assemblaggio della pinza universale e flessibile

Opzioni ed informazioni speciali

  • Controllo tramite regolatore esterno ECM
    Il controllo elettronico della pinza avviene tramite la relativa elettronica di comando ECM disponibile separatamente. Il controller può essere integrato nel concetto di controllo di livello superiore tramite PROFINET. Le interfacce di comunicazione garantiscono la semplice integrazione nel sistema di controllo sovraordinato e consentono di configurare tipologie di bus industriali.
  • Versione connettore EGN-S
    Oltre alla versione standard con cavo di collegamento attaccato di 5 m, per il regolatore ECM è disponibile la versione connettore EGN-S. In questa versione la pinza ha un cavo di 30 m e un connettore Y. I cavi di potenza e del trasduttore compatibili con il robot o con il cavo devono essere ordinati separatamente.
  • Versione antipolvere SD
    protezione antipolvere assoluta, grado di protezione migliorato contro l'ingresso di corpi estranei.