arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
PGN-plus-P

PGN-plus-P

Pince universelle
Pince parallèle à 2 doigts universelle avec graissage permanent, force de préhension élevée et couples admissibles maximum grâce au guidage multi-crans.

Vos avantages

Plus de performances dans un encombrement réduit : la PGN-plus-P allie une force de préhension élevée, une polyvalence maximale et une fiabilité de processus optimale pour les tâches d'automatisation exigeantes. Qu'il s'agisse de cadences élevées, de pièces variées ou de situations de préhension complexes, la pince universelle garantit un fonctionnement fiable et une longue durée de vie. Ce n'est pas sans raison qu'elle fait figure de référence en matière de technologie de préhension depuis plus de 30 ans.​

Renseignez-vous dès maintenant

Comment vous pouvez en bénéficier

Grande force de préhension pour les charges de travail lourdes

La grande surface du piston permet d'exercer des forces de serrage élevées. Cela garantit une prise en main sûre, même lors de tâches exigeantes et avec des composants lourds.

Convient aux situations de préhension complexes et aux pièces à usiner

Le guidage multi-crans de chariot absorbe de manière fiable les moments de charge élevés. Cela permet d'utiliser des doigts de préhension longs tout en garantissant une longue durée de vie à la pince.

Le modèle de pince adapté à chaque application

Une large gamme d'options garantit des solutions optimales pour une grande variété d'applications et de conditions environnementales.

PGN-plus-P superior stories

La solution standard adaptée à chaque besoin

De la simple manipulation aux tâches d'automatisation complexes : SCHUNK propose la pince parallèle adaptée à chaque besoin. La série CGP offre une solution d'entrée de gamme économique pour l'automatisation ; la série JGP-P se distingue comme une solution haute performance pour les applications standard ; quant à la série PGN-plus-P, elle fait figure de référence lorsque des performances, une durabilité et une flexibilité maximales sont requises.​

Bien, mieux, la meilleure : SCHUNK

Une référence pour toujours

Fort de plus de 30 ans d'expérience, de millions de cycles de préhension réussis et d'une innovation constante, la PGN-plus-P a marqué de son empreinte la technologie de préhension depuis des décennies. Dans notre série de vidéos, nous revenons sur son histoire et expliquons pourquoi elle reste l'une des pinces universelles les plus éprouvées du marché actuel.​

Les fondations pour une capacité portante maximale​

Le système breveté de guidage multi-crans de SCHUNK confère à la PGN-plus-P des performances et une longévité particulièrement élevées. Il permet une manutention en toute sécurité de charges lourdes, favorise l'utilisation de doigts de préhension plus longs et garantit des performances fiables en toutes circonstances. Cela se traduit par une plus grande souplesse pour les tâches de préhension exigeantes et par des performances accrues dans la même catégorie de taille.​

Guidage multi-crans multi-crans