arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
PZV

PZV

4-finger centric gripper
The multi-finger gripper for applications, in which two or three fingers are insufficient

Vantagens – Seus benefícios

  • Guia multidentada robusta
    para manuseio preciso
  • Design de gancho de cunha
    para transmissão de alta potência e preensão sincronizada
  • Fornecimento de ar através de conexão direta sem mangueira ou conexões a parafuso
    para fornecimento de pressão flexível em todos os sistemas automatizados
  • Programa abrangente de acessórios para sensores
    para possibilidades de consulta versáteis e monitoramento da posição do curso

Opções e informações especiais

  • Tamanhos intermediários estão disponíveis mediante solicitação. Observe que o aperto de quatro dedos é um termo genérico e pode levar a um aperto de dois ou três dedos em certos casos.
  • Redução de pressão em caso de aplicação com dois dedos do PZV 160 e 200
    A pressão de operação deve ser reduzida a um máximo de 5 bar ao usar a garra autocentrante de 4 dedos PZV 160 e 200 como garra paralela de 2 dedos (duplo).
  • Conexão de expurgo de ar integrada
    impede a entrada de sujeira no interior da garra
  • Lubrificação de grau alimentício
    O produto contém lubrificantes compatíveis com alimento por padrão. Os requisitos da EN 1672-2:2020 não são totalmente atendidos. Os certificados NSF relevantes estão disponíveis em https://info.nsf.org/USDA/Listings.asp usando as informações sobre lubrificantes no manual de operação.