BSWS-ABR
Ébauches de doigts
Les ébauches de doigts avec système à changement rapide de mors permettent un changement rapide et manuel des doigts de pince. L'interface mécanique avec la pince est déjà intégrée. Seule la géométrie spécifique de la pièce doit être usinée dans l'ébauche de doigt.
Par ailleurs, les contours de doigts pour ébauches de mors avec BSWS ne présentent plus aucun alésage de fixation.
Par ailleurs, les contours de doigts pour ébauches de mors avec BSWS ne présentent plus aucun alésage de fixation.
Denominación
Advantages – Your benefits
- Universal application possibilities
By using the BSWS, just one single gripper is necessary for various applications - Manual jaw change via locking mechanics
easy and fast for a high gripper flexibility - Firm up to the maximum loadability of the base jaws
by safe adaption and connection with screws - Finger and jaw blanks already feature the mechanical interface to the gripper
and the customer only needs to machine the blank to the specific workpiece geometry. - Matching finger blanks
for common gripper types - Easy mounting
due to standardized drilling pattern - High replacement accuracy
de to centering - Clamping contour
can be fast and easy machined
Options and special information
- Material of the finger blanks
The finger blanks are alternativ available in high-strength aluminum alloy ABR or in hardenable steel SBR. - Hardening of BSWS-SBR
Every assambled single component has to be disassambled before hardening.