arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
CPS

CPS

자동 공구 교환기
압축 공기가 손실될 경우 자체 유지 기능이 있는 공압식 툴 체인저, 통합 피스톤 스프링 덕분에 틈새 형성이 최소화됩니다.
Conteúdo disponível em breve

Changeur outils automatique CPS

Modulaire. Robuste. Flexible.
Changeur outils automatique fiable avec ressort intégré pour minimiser les écarts en cas de perte d'air comprimé.

Un changeur pour chaque robot

Le changeur outils automatique CPS est la solution flexible pour des changements d'outils rapides et fiables. Le changeur côté robot et le changeur côté outil sont reliés de manière fiable grâce à un mécanisme de verrouillage avec auto-maintien, conçu pour manipuler des poids allant jusqu'à 1 000 kg. Grâce à ses composants en acier trempé, le CPS est idéal pour les environnements exigeants, tels que ceux fréquemment rencontrés dans le chargement de machines ou l'usinage. Avec 18 tailles, le CPS permet une sélection optimale pour chaque robot. Les changeurs outils SCHUNK existants peuvent être facilement remplacés par le CPS sans qu'il soit nécessaire de réapprendre.

Ouvrir le prospectus

Configurateur de teasers Systèmes de changement

Des solutions personnalisées en quelques clics seulement

Configurez votre changeur d'outils approprié, y compris les modules optionnels - rapidement, facilement et exactement en fonction de votre application. Choisissez parmi des centaines d'options et créez votre configuration personnalisée en quelques minutes. Bénéficiez d'un choix maximal, d'une adaptation précise à vos conditions d'exploitation et d'une architecture modulaire extensible à tout moment.

Aller au configurateur

CPS en cours d'utilisation

Application CPS écran de changement de magasin d'outils
Image d'application CPS Chargement d'une pince magnétique
Image d'application COS chargement de machine
Conteúdo disponível em breve

Avantages - Vos bénéfices

  • Large gamme de tailles
    avec 18 tailles, le CPS permet une sélection optimale pour chaque application
  • Transmission flexible d'énergie
    une vaste gamme de modules optionnels pour le passage de signaux électriques et de fluides élargit les possibilités d'application du système de changement d'outils
  • Durabilité
    L'utilisation d'acier trempé et d'acier inoxydable dans toutes les pièces fonctionnelles augmente la charge admissible et prolonge la durée de vie.
  • Montage simple
    L'installation est rapide et facile grâce à des plaques interfaces normalisées ou directement sur l'interface mécanique.

Key visual RobotPlus

Découvrez Robot PLUS

Composants et expertise alignés sur votre vision
La nouvelle gamme Robot PLUS offre des solutions de fin de bras à l'épreuve du temps pour votre automatisation, à partir d'une source unique.

Utilisez les possibilités de la robotique pour optimiser votre production. La flexibilité et l'efficacité sont essentielles dans l'industrie moderne. La gamme Robot PLUS de SCHUNK est spécialement conçue pour améliorer votre processus de production.

Accéder au portefeuille Robot PLUS