arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
ROTA NCK plus 165-45 A5-SV60°

ROTA NCK plus 165-45 A5-SV60°

3-jaw power chuck with through-hole

ID 807211

Standard power lathe chucks with through-hole

Discontinuation information:
  • End-of-sales date: 2023-06-30
Product features:
  • 3-jaw wedge-hook chuck
  • Through-hole: 45 mm
  • Spindle holder: ISO 702-1 Nr. 5
  • Jaw interface: 1,5 mm x 60° Nut 12H7
Technical data:
  • Stroke per jaw: 2.75 mm
  • Piston stroke: 12 mm
  • Max. clamping force: 57 kN
  • Max. actuating force: 22 kN
  • Max. rotational speed: 6000 1/min
  • Weight: 13 kg
主轴类型 ISO 702-1
主轴尺寸 Nr. 5
细齿 1.5 mm x 60°
最大旋转速度 [1/min] 6000.0
最大夹持力* [kN] 57.0
最大启动力 [kN] 22.0
行程/卡爪 [mm] 2.75
活塞行程(H) [mm] 12.0
惯性矩 [kgm²] 0.051
重量 [kg] 13.0