arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
ROTA TB-LH 630-325 Z510-SV90°

ROTA TB-LH 630-325 Z510-SV90°

Pneumatische 3-klauwplaat met duaal slagsysteem

ID 818026

Standaard pneumatische krachtbediende klauwplaten

Informatie over stopzetting:
  • Datum end-of-sales: 2023-06-30
Productkenmerken
  • Klauwplaat met 3 tandlatklauwen
  • Dubbel slagsysteem
  • Doorgaand gat: 325 mm
  • Spindelhouder: Z510
  • Kleminterface: 3/32" x 90° Nut 30H7
Technische gegevens
  • Slag per klem: 25.4 mm
  • Snelbeweging voor spanklem: 16.9 mm
  • Klemslag per klauw: 8.5 mm
  • Max. klemkracht (bij 6 bar): 280 kN
  • Max. bedieningsdruk: 3 - 8 bar
  • Max. draaisnelheid: 900 1/min
  • Gewicht: 505 kg
Typ vřetene -
Velikost vřetene Z510
Ozubení 3/32" x 90°
Max. rychlost otáčení [1/min] 900.0
Max. upínací síla (při 6 barech) [kN] 280.0
Min. provozní tlak [bar] 3.0
Max. provozní tlak [bar] 8.0
Zdvih/čelist [mm] 25.4
Rychlý zdvih/čelist [mm] 16.9
Upínací zdvih/čelist [mm] 8.5
Spotřeba vzduchu/zdvih čelistí při 6 barech [l] 54.1
Moment setrvačnosti [kgm²] 35.1
Vlastní hmotnost [kg] 505.0