NJ 155
Lardon combiné
ID 146130
NJ 155, Lardon combiné
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Largeur de rainure: 24 mm
- Largeur de la rainure, étagée: 22 mm
- Couple de serrage max.: 300 Nm
- Unité de livraison: 1 pièce
- Cet écrou en T s'adapte-t-il à mon mandrin de tour ? Pour trouver l'écrou en T adapté à votre mandrin de tour, cliquez sur « Outils » et utilisez notre outil de recherche rapide de mors de mandrin.
Détails techniques
| Gruppo prodotti | Tassello a T combinato |
|---|---|
| Larghezza della scanalatura N [mm] | 24.0 |
| Larghezza della cava a gradino N1 [mm] | 22.0 |
| Larghezza B [mm] | 33.5 |
| Altezza H [mm] | 40.5 |
| Altezza H1 [mm] | 16.5 |
| Lunghezza L [mm] | 80.0 |
| Spaziatura dei fori b [mm] | 43.0 |
| Vite-cil. | M20 x 55 |
| Coppia di serraggio max. [Nm] | 300.0 |
Durante la selezione dei dati a T, verificare le dimensioni di collegamento del mandrino (dentatura/ampiezza scanalatura)