arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
CELSIO 3° HSK-E 40 Ø4x70 Illustration similar

CELSIO 3° HSK-E 40 Ø4x70

Heat shrinking toolholder

ID 26000923

CELSIO 3° HSK-E 40 Ø4x70, Toolholders
  • Heat shrinking toolholder
  • Series: CELSIO
  • Toolholder interface: HSK-E 40
  • Clamping diameter: 4 mm
  • Projecting length: 70 mm
  • Run-out accuracy: ≤ 0.003 mm measured in the clamping bore (according to DIN 69882-8)
  • Balancing grade: G2.5 at 40,000 RPM or Umax < 1 gmm
Technology Heat shrinking toolholder
Series CELSIO
Toolholder interface HSK-E 40
Toolholder standard DIN 69893-5
Clamping diameter D1 4 mm
D6 [mm] 10.0
Projecting length L1 [mm]/[inch] 70 mm / 2.8"
L2 [mm] 16.0
L4 [mm] 50.0
Weight [kg] 0.26
Coolant-proof yes

Concentricità
≤ 0,003 mm misurata nel foro di serraggio (secondo la DIN 69882-8)

Grado di bilanciatura
G2,5 a 40.000 giri/min o Umax < 1 gmm

Gambo utensile di qualità
h6

Sedi chip
Foro sede chip opzionale

MQL (Lubrificazione minimale)
Design adatto al sistema MQL (lubrificazione minimale) disponibile su richiesta

Cambio del portautensile
Per il cambio automatico del portautensile

Vite di regolazione della lunghezza
Senza vite di regolazione della lunghezza assiale

Vite di bilanciatura
Senza filettatura per viti di bilanciatura

Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta