arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
iTENDO² pad Illustration similaire

iTENDO² pad

Porte-outil sensoriel, composants et accessoires

ID 1484493

iTENDO² pad
  • Gammes: iTENDO²
  • Non inclus dans la livraison: Ne contient pas de porte-outils iTENDO². L'iTENDO² doit être commandé séparément avec l'interface machine appropriée.
Technologie Porte-outil sensoriel, composants et accessoires
Gammes iTENDO²
Taux de données [Hz] 10
Données brutes optionnelles [Hz] 15000

Version
Pour le raccordement direct à un porte-outil iTENDO².
Afficher la valeur sur la tablette PC :
Indice de claquement à 10 Hz (d'autres évaluations sont en cours). Cependant, les données brutes peuvent également être exportées à 15 kHz.

Individuel
Système intelligent de capteurs en temps réel pour faciliter la surveillance du processus et maximiser les temps d'arrêt
Vitesses de rotation jusqu'à 30 000 tr/min – vaste gamme d'utilisations dans de nombreuses applications

Etendue de la livraison
Etui, tablette PC avec logiciel, adaptateur électrique international, câble de chargement pour la tablette et câble de chargement iTENDO². Tous les composants sont présentés dans un boîtier métallique pratique.

Champs d'utilisation
Détermination des vibrations dans le processus, comparaison des vibrations dans les processus. Les processus peuvent être optimisés en ce qui concerne les outils et le serrage. L'état des machines peut également être enregistré et documenté. Les enregistrements peuvent être enregistrés, sauvegardés et exportés. Les alarmes et les limites de tendance peuvent être surveillées et visualisées via la tablette PC (sans connexion à la machine).