MES CF HSK-A 100 Ø32x50
Face mill arbors
ID 23002477
MES CF HSK-A 100 Ø32x50, Toolholders
- Face mill arbors
- Series: Face mill arbors
- Cool Flow variant
- Toolholder interface: HSK-A 100
- Clamping diameter: 32 mm
- Thread in clamping diameter: M16
- Projecting length: 50 mm
- Run-out accuracy: ≤ 0.006 mm measured from taper to D1
- Balancing grade: G2.5 at 25,000 RPM or Umax < 1 gmm
Technical details
| Tecnologia | Porta frese |
|---|---|
| Serie | Porta frese |
| Attacco portautensile | HSK-A 100 |
| Portautensile standard | DIN ISO 12164-1 |
| Diametro di serraggio D1 | 32 mm |
| Vite di serraggio filettata G | M16 |
| D2 [mm] | 78.0 |
| Lunghezza di proiezione L1 [mm]/[pollici] | 50 mm / 2.0" |
| L4 [mm] | 21.0 |
| L11 [mm] | 24.0 |
| Peso [kg] | 3.07 |
| Variante Cool Flow | Sì |
| Lunghezze standard | Sì |
Versione
Per montaggio di frese con cava laterale
Concentricità
≤ 0,006 mm misurati dal cono a D1
Grado di bilanciatura
G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
Sedi chip
Fori sede chip conformi alla norma ISO 69873
Cambio del portautensile
Per il cambio automatico del portautensile
Adduzione di refrigerante
Versione Cool flow: adduzione ottimale del refrigerante direttamente al tagliente dell'utensile
La fornitura comprende
Include vite di serraggio
Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta