arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
Portaherramientas de fresado de superficies

Portaherramientas de fresado de superficies

Portaherramientas de fresado de superficies
Los portaherramientas de fresado de superficies son adecuados para sujetar fresadoras escariadoras y aplanadoras con ranura transversal de acuerdo con DIN 1880, a partir de un diámetro de sujeción de 40 mm conforme a DIN 2079 (cuatro orificios roscados). Debido a la ampliada superficie de contacto, es posible sujetar fácilmente fresas con ranura transversal. El tornillo de apriete y la llave vienen junto con el material suministrado.
Los portaherramientas de fresado de superficies con suministro de refrigerante en el lado frontal son adecuados para sujetar fresadoras escariadoras y aplanadoras con refrigeración interna. Los portaherramientas de fresado de superficies con cono simultáneo y superficie de trabajo plana cierran el hueco de la interfaz entre la brida de la herramienta y la parte frontal del husillo en máquinas con un interfaz de la superficie de trabajo plana.
Alle filters
0} resultaten
23000670
HSK-A 40 
16 mm 
50 mm / 2.0" 
23000618
HSK-A 40 
22 mm 
60 mm / 2.4" 
23000671
HSK-A 50 
16 mm 
50 mm / 2.0" 
23000266
HSK-A 50 
22 mm 
60 mm / 2.4" 
23000672
HSK-A 50 
27 mm 
60 mm / 2.4" 
263640
HSK-A 63 
16 mm 
50 mm / 2.0" 
263641
HSK-A 63 
22 mm 
50 mm / 2.0" 
263642
HSK-A 63 
27 mm 
60 mm / 2.4" 
263643
HSK-A 63 
32 mm 
60 mm / 2.4" 
263644
HSK-A 63 
40 mm 
60 mm / 2.4"