arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
TENDO ES CAT 40 Ø3/4 Illustration similar

TENDO ES CAT 40 Ø3/4"x24.6

Hydraulic expansion toolholder

Ident.-Nr. 204297

TENDO ES CAT 40 Ø3/4"x24.6, Toolholders
  • Hydraulic expansion toolholder
  • Series: TENDO ES
  • Toolholder interface: CAT 40
  • Clamping diameter: 3/4"
  • Projecting length: 24.6 mm
  • Run-out accuracy: < 0.003 mm at 2.5 x D
  • Balancing grade: G2.5 at 25,000 RPM or Umax < 1 gmm
  • Min. torque: 310 Nm
Scope of delivery: Does not include an actuation key
Technology Hydraulic expansion toolholder
Series TENDO ES
Toolholder interface CAT 40
Toolholder standard ASME B5.50
Clamping diameter D1 3/4"
D2 [mm] 44.45
D6 [mm] 34.0
Projecting length L1 [mm]/[inch] 24,6 mm / 1.0"
L2 [mm] 48.05
L4 [mm] 5.55
Min. torque [Nm] 310.0
Weight [kg] 0.8
Coolant-proof yes

Version
Modèle extrêmement court

Concentricité
< 0,003 mm à 2,5 x D

Qualité d'équilibrage
G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm

Qualité de la queue d'outil
h6

Douilles de réduction
Il est possible de serrer d'autres diamètres de queue en utilisant des douilles de réduction.

Supports de données
Alésages pour puce de codage en option

Changement de porte-outils
Pour le changement automatique de porte-outils

Alimentation en liquide de coupe
Alimentation en liquide de refroidissement selon ASME B5.50

Vis de réglage de la longueur
Avec vis d’ajustement pour réglage axial de la longueur

Etendue de la livraison
Ne comprend pas de clé d’activation

Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande