TENDO LSS
Expansion hydraulique Porte-outils
TENDO LSS repousse les limites, même dans les opérations les plus délicates, lors de l'usinage dans les angles les plus étroits et les parties des pièces difficilement accessibles. Grâce à sa grande stabilité et à la grande rigidité axiale, le porte-outils ultra fin convient de manière idéale pour le perçage, l'alésage et le fraisage de finition.
Description
Avantages - Vos bénéfices
- Long et fin – Optimisation des contours de collision
Accessibilité remarquable des pièces à usiner - Préréglage longitudinal axial précis
Réglage de longueur avec une précision de l’ordre de 0,01 mm, avec une course de réglage de 10 mm - Amortissement des vibrations remarquable
Prévention des micro-écailles, meilleures surfaces de pièce, protection de la broche de machine et augmentation de la durée de vie des outils entraînant une réduction des coûts - Concentricité permanente et répétabilité ≤ 0,006 mm
Découpe régulière, durée de vie de l’outil accrue et réduction des coûts de rectification ou d’achat de nouveaux outils - Changement d'outil en quelques secondes, avec une précision de l'ordre du μ, sans appareils périphériques.
Gain de temps procuré par un temps d'équipement réduit et absence de coûts d'investissement et d'énergie dus à l'ajout d'autres dispositifs de serrage - Equilibrage de précision par défaut
Convient pour des vitesses de rotation élevées avec une qualité d'équilibrage de G2.5 à 25 000 tr/min. - Compatibilité totale
Peut parfaitement se combiner avec les extensions TENDO SVL et TRIBOS SVL - Haut niveau de flexibilité
Serrage de différents diamètres grâce à l’utilisation de douilles de réduction fendues ou étanches au liquide de coupe - Rainures de collecte des résidus pour le transfert fiable du couple de rotation
Surfaces de serrage sèches grâce à l’écoulement des résidus d’huile, de graisse ou de lubrifiant dans la rainure de saleté - Tous les types de queue usuels peuvent être serrés
Forme A : avec queue cylindrique lisse, queue de forme A conformément aux normes DIN 1835 et DIN 6535 HA Forme AB : avec face plane et queue cylindrique avec face d’entraînement, queue de forme B conformément aux normes DIN 1835 et DIN 6535 HB Forme B : avec faces d’entraînement latérales, queue de forme B conformément à la norme DIN 1835 Forme E : avec face de serrage inclinée, queue de forme E conformément aux normes DIN 1835 et DIN 6535 HE