arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
TRIBOS-M HSK-E 32 Ø1.5x45 Illustration similaire

TRIBOS-M HSK-E 32 Ø1.5x45

Porte-outils de serrage polygonal

ID 225715

TRIBOS-M HSK-E 32 Ø1.5x45, Porte-outils
  • Porte-outils de serrage polygonal
  • Gammes: TRIBOS-Mini
  • Interface de porte-outils: HSK-E 32
  • Diamètre de serrage: 1.5 mm
  • Longueur de projection: 45 mm
  • Concentricité: ≤ 0,003 mm à 2,5 x D
  • Qualité d'équilibrage: G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
Technologie Porte-outils de serrage polygonal
Gammes TRIBOS-Mini
Interface de porte-outils HSK-E 32
Porte-outil standard DIN 69893-5
Diamètre de serrage D1 1.5 mm
D2 [mm] 9.0
D3 [mm] 11.0
D4 [mm] 18.8
Porte à faux L1 [mm]/[pouce] 45 mm / 1.8"
L2 [mm] 27.2
L4 [mm] 22.5
L5 [mm] 23.4
L6 [mm] 25.0
Poids [kg] 0.13
Longueur standard Oui

Version
Optimal pour les opérations d'usinage léger de métaux – tenir compte des forces radiales
Concept symétrique rotatif

Concentricité
≤ 0,003 mm à 2,5 x D

Qualité d'équilibrage
G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm

Qualité de la queue d'outil
h6

Supports de données
Alésages pour puce de codage en option

Changement de porte-outils
Pour le changement automatique de porte-outils

Alimentation en liquide de coupe
Inclus - filetage pour le raccord du tube pour liquide de refroidissement

Vis de réglage de la longueur
Sans vis d’ajustement pour réglage axial de la longueur