TRIBOS-R CAT 50 Ø3/4"x90
Porte-outils de serrage polygonal
ID 233784
Ce produit sera arrêté et ne sera disponible que pour une période limitée.
En savoir plus et nous contacter ici.
Date de fin de vie : 1 juil. 2026
Renseignez-vous dès maintenant
Ce produit ne peut pas être commandé en ligne
TRIBOS-R CAT 50 Ø3/4"x90, Porte-outils
- Porte-outils de serrage polygonal
- Gammes: TRIBOS-R
- Interface de porte-outils: CAT 50
- Diamètre de serrage: 3/4"
- Longueur de projection: 90 mm
- Concentricité: < 0,003 mm à 2,5 x D
- Qualité d'équilibrage: G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
- Couple de rotation min.: 200 Nm
Détails techniques
| 기술 | 다각형 툴홀더 |
|---|---|
| 시리즈 | TRIBOS-R |
| 툴홀더 인터페이스 | CAT 50 |
| 툴홀더 표준 | ASME B5.50 |
| 클램핑 지름 D1 | 3/4" |
| D2 [mm] | 48.0 |
| D3 [mm] | 69.85 |
| 투영 길이 L1 [mm]/[인치] | 90 mm / 3.5" |
| L2 [mm] | 52.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 45.0 |
| L5 [mm] | 70.95 |
| G | M10x1 |
| 최소 토크 [Nm] | 200.0 |
| 중량 [kg] | 4.09 |
| 표준 길이 | 예 |
버전
짧고 견고한 디자인
흔들림 정확도
2.5 x D에서 0.003mm 미만
밸런싱 등급
G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
툴 섕크 품질
h6
중간 슬리브
추가 섕크 지름은 중간 슬리브를 사용하여 클램핑할 수 있습니다.
데이터 캐리어
데이터 캐리어용 보어를 옵션으로 이용 가능
툴홀더 변경
자동화 툴홀더 변경을 위해
냉각수 공급
ASME B5.50에 따른 냉각수 공급
수송시 안전을 위해 고정 나사로 밀폐된 AF형 보어
길이 조정 나사
축방향 길이 조절을 위한 조정 나사 있음
개별
요청 시 추가 크기 및 맞춤형 디자인 사용 가능