TRIBOS-S CAT 40 Ø20x150
ID 205936
- Polygonal toolholders
- Series: TRIBOS-S
- Toolholder interface: CAT 40
- Clamping diameter: 20 mm
- Projecting length: 150 mm
- Run-out accuracy: < 0.003 mm at 2.5 x D
- Balancing grade: G2.5 at 25,000 RPM or Umax < 1 gmm
- Min. torque: 150 Nm
Technical details
| Technologie | Porte-outils de serrage polygonal |
|---|---|
| Gammes | TRIBOS-S |
| Interface de porte-outils | CAT 40 |
| Porte-outil standard | ASME B5.50 |
| Diamètre de serrage D1 | 20 mm |
| D2 [mm] | 30.0 |
| D3 [mm] | 32.1 |
| D4 [mm] | 44.45 |
| Porte à faux L1 [mm]/[pouce] | 150 mm / 5.9" |
| L2 [mm] | 52.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 45.0 |
| L5 [mm] | 82.0 |
| L6 [mm] | 130.95 |
| G | M10x1 |
| Couple de rotation min. [Nm] | 150.0 |
| Poids [kg] | 1.59 |
Version
Version longue et mince
Optimal pour les opérations d'usinage léger de métaux – tenir compte des forces radiales
Concentricité
< 0,003 mm à 2,5 x D
Qualité d'équilibrage
G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
Qualité de la queue d'outil
h6
Douilles de réduction
Il est possible de serrer d'autres diamètres de queue en utilisant des douilles de réduction.
Supports de données
Alésages pour puce de codage en option
Changement de porte-outils
Pour le changement automatique de porte-outils
Alimentation en liquide de coupe
Alimentation en liquide de refroidissement selon ASME B5.50
Les alésages pour forme AF sont scellés avec des vis de réglage pour assurer la sécurité du transport.
Vis de réglage de la longueur
Avec vis d’ajustement pour réglage axial de la longueur
Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande