Depuis des années, les plaques de serrage magnétiques MAGNOS de SCHUNK sont synonymes d'efficacité énergétique et de fiabilité pour le serrage de pièces ferromagnétiques. Le serrage des pièces avec la technologie de serrage magnétique n'a pas seulement des forces de maintien impressionnantes et élevées, c'est aussi la solution de serrage idéale pour les applications de fraisage avec l'usinage des pièces sur 5 faces en un seul montage. La technologie électropermanente garantit une force de serrage magnétique uniforme sur l'ensemble de la pièce à usiner, ce qui permet de réaliser des tâches d'usinage complexes. Ici, les plaques n'ont besoin que d'une brève impulsion électrique pour être magnétisées ou démagnétisées, ce qui permet d'économiser de l'énergie dans les processus d'usinage.
SCHUNK a été le premier fournisseur à équiper ses mandrins magnétiques d'un affichage visuel de l'état dans le boîtier de raccordement. Les couleurs vertes/rouges fournissaient à l'opérateur de la machine des informations sur l'état de la magnétisation. Avec la révision, les experts en porte-outils et serrage stationnaire ont remplacé ce dispositif de sécurité par un écran ePaper unique sur le marché, qui affiche encore plus clairement les états de serrage « MAG ON » et « MAG OFF ».
Associé à l'application SCHUNK MAGNOS, l'affichage de statut facilite considérablement la manipulation des plaques de serrage magnétiques MAGNOS, garantissant ainsi une sécurité maximale des processus. L'application peut être utilisée pour calculer rapidement et facilement les forces de maintien à l'avance en fonction de la taille et du matériau de la pièce à usiner. Comme les données du processus sont également entièrement incluses dans le calcul, les processus de production peuvent être optimisés. L'application utilise une simulation pour indiquer si tous les paramètres ont été correctement sélectionnés pour un usinage sûr, éliminant ainsi toute incertitude.
Les plaques de serrage magnétiques MAGNOS MFRS équipées du nouvel affichage d'état ePaper seront disponibles à partir du premier trimestre 2025. Les séries MFPS et MFRS-DM sont actuellement en cours d'équipement.