arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
NSE-T plus 138

NSE-T plus 138

Modules de serrage

ID 471076

Module de serrage standard

Information sur l'arrêt de la production :
  • Remplacé par: 1313726
Caractéristiques des produits :
  • Système à ressorts - ouverture pneumatique
  • Fonction turbo
Caractéristiques techniques :
  • Dimensions: Ø138 x Ø110 x 60 mm
  • Effort de plaquage: 6 kN
  • Force de plaquage avec turbo: 20 kN
  • Pression d'actionnement: 6 bar
  • Répétabilité: < 0.005 mm
  • Poids: 3.7 kg
Diamètre [mm] 138
Effort de plaquage [kN] 6
Force de plaquage avec turbo [kN] 20
Pression de déverrouillage [bar] 6
Répétabilité [mm] < 0.005
Poids [kg] 3.7

Etendue de la livraison
Module de serrage, joints toriques Ø 9 x 1,5, capots de recouvrement, vis de fixation, manuel d'utilisation