Individuele modules NSE plus
Klemmodules
Stopgezet product: dit product is niet meer leverbaar.
Meer informatie en contact opnemen hier.
Alternatieve producten:
Snelwissel-palletsysteem van roestvrij staal voor algemene freestoepassingen en heavy-duty snijtaken.
Beschrijving
Innovaties - uw voordelen
- SCHUNK modulair systeem
Ontelbare combinaties van standaard klemapparaten geschikt voor verschillende soorten machines - Alle pneumatische modules kunnen worden bediend bij een systeemdruk van 6 bar
Extra drukversterkers zijn niet nodig - Positionering via korte conus
Zeer eenvoudig verbindingsproces met een herhaalnauwkeurigheid van < 0,005 mm - Gepatenteerd dubbel-slagsysteem voor de grootste neerhaalkrachten
Daardoor extreem stijf opspannen zonder trillingen - Vormsluitende, zelfborgende vergrendeling
De volledige neerhaalkracht blijft ook bij een drukval behouden - De modules zijn van roestvrij staal en volledig afgedicht
Lange levensduur en maximale procesveiligheid - Turbo standaard geïntegreerd
Neerhaalkracht verhoogd met 300% voor optimale benutting van de prestaties van de machine en dus een hoge efficiëntie. - Een consistente klempenmaat voor alle NSE plus modules
Geen kans op twijfel of onjuiste bediening - Geïntegreerde sledebewaking
Kan worden gebruikt in geautomatiseerde toepassingen - Lascertificering met TüV (Technischer Überwachungsverein) certificaat
Functionele aarde kan direct worden geaard via de klemmodule.
Opties en speciale informatie
- Positioneren en klemmen en een enkele stap – met VERO-S is rationalisering een feit.
- De voorbereidingstijdbegrenzer garandeert langere machinelooptijden en een rationelere productie vanaf een batchgrootte van 1. Vooral bij kleine batchaantallen en een uitgebreid assortiment werkstukken zijn met het VERO-S systeem grote kostenvoordelen mogelijk. SCHUNK ondersteunt op die manier de trend naar grotere productievariabiliteit.