ROTA NCS 260/6 Z220-KV
Mandrins automatiques à 6 mors sans passage au centre
ID 865030
Ce produit est obsolète et n'est plus disponible.
Mandrins de tour automatique standard sans trou de passage
Information sur l'arrêt de la production :
Information sur l'arrêt de la production :
- Date de fin des ventes: 2023-12-31
- Mandrins à levier 6 mors
- Fermeture hermétique
- Traction descendante active des mors de base
- Dispositif pendulaire à compensation: 2+2+2 mors oscillants par paires
- Support de broche: ISO 702-4 Nr. 8 (Z220)
- Interface des mors: Tenon-rainure
- Course par mors : 5.8 mm
- Course du piston: 21 mm
- Mors à traction descendante: 0.3 mm
- Dispositif pendulaire à compensation: ± 2 mm
- Force de serrage max.: 44 kN
- Force d'actionnement max.: 20 kN
- Vitesse de rotation max.: 3800 1/min
- Poids: 45 kg
Détails techniques
| Tipo de husillo | ISO 702-4 |
|---|---|
| Tamaño del husillo | Nr. 8 (Z220) |
| Dentado | Ranura y legüeta |
| Revoluciones máx. [1/min] | 3800.0 |
| Fuerza máx. de sujeción [kN] | 44.0 |
| Fuerza de accionamiento máxima [kN] | 20.0 |
| Carrera/mordaza [mm] | 5.8 |
| Tracción de la mordaza [mm] | 0.3 |
| Longitud de palanca [mm] | 46.5 |
| Carrera del pistón (H) [mm] | 21.0 |
| Compensación pendular [mm] | ± 2 |
| Peso [kg] | 45.0 |
Diagrama de RPM, en función de la fuerza de sujeción
Diagrama de RPM, en función de la fuerza de sujeción
- Axe X:
- n [min-1]
- Axe Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SRK 132, 1.6 kg
- red
-
SRK 132, 1.28 kg
- yellow
-
SRK 132, 0.8 kg
- green
-
Fuerza de sujeción mínima requerida Fspmin 33 %