arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact cube danger download external_link facebook globeimage info instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus refresh rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
KGG 140-60 Illustration similar

KGG 140-60

Gripper for small components

ID 303070

Gripper for small components KGG, Size: 140, pneumatic

  • Stroke per jaw: 30 mm
  • Closing force: 260 N
  • Opening force: 300 N
  • Max. ambient temperature: 90 °C
Course par mors  [mm] 30.0
Force à la fermeture [N] 260.0
Force à l'ouverture [N] 300.0
Force de fermeture (avec longueurs de doigt de 0 mm) [N] 290.0
Force d'ouverture (avec longueurs de doigt de 0 mm) [N] 330.0
Poids [kg] 0.77
Poids de pièce recommandé [kg] 1.3
Volume du cylindre par course double [cm³] 42.0
Pression d'utilisation min. [bar] 2.5
Pression d'utilisation maximale [bar] 8.0
Pression d'utilisation nominale [bar] 6.0
Temps de fermeture [s] 0.17
Temps d'ouverture [s] 0.17
Longueur de doigt max. admissible [mm] 100.0
Poids de doigt max. admissible [kg] 0.5
Indice de protection IP 40
Température ambiante mini. [°C] 5.0
Température ambiant maxi. [°C] 90.0
Répétabilité [mm] 0.02
Classe salle blanche ISO-14644-1 7
Catégorie salle blanche : ISO-14644-1 2015
Longueur X [mm] 140.0
Largeur Y [mm] 36.0
Hauteur Z [mm] 53.6
Moment Mx max. [Nm] 7.0
Moment My max. [Nm] 12.0
Moment Mz max. [Nm] 19.0
Force axiale max. Fz max. [N] 700.0
Jusqu'à 100 cycles de préhension peuvent être nécessaires avant que toute la force de préhension indiquée soit disponible.

Informations générales concernant la gamme

Force de préhension
est la somme arithmétique de force individuelle agissant sur chaque mors de base à une distance P (voir schéma).

Longueur des doigts
est mesurée depuis la surface de référence comme la distance P en direction de l'axe principal. La longueur de doigt maximale admissible est valable jusqu'à la pression d'utilisation nominale. Pour des pressions plus élevées, la longueur de doigt admissible doit être réduite proportionnellement à la pression d'utilisation nominale.

Répétabilité
se définit comme étant la dispersion de la position de fin de course pour 100 courses successives.

Poids de pièce recommandé
est calculé pour une préhension par adhérence avec un coefficient de friction statique de 0,1 et un coefficient de sécurité de 2 pour compenser un glissement de la pièce à une accélération dû à la gravité g. Une préhension de forme ou positive permet des poids de pièce admissible nettement plus élevés.

Temps de fermeture et d’ouverture
sont des temps de déplacement des mors de base uniquement, sans les doigts de préhension spécifiques à l'application. Les temps de commutation des distributeurs, les temps de remplissage des tuyaux, ou les temps de réponse des automates ne sont pas inclus et doivent être pris en compte lors du calcul des temps de cycle.

Principe de fonctionnement
Mors de base entraînés directement, synchronisés par pignon-crémaillère

Matériau du corps
Alliage d'aluminium anodisé

Matière des mors de base
Alliage d'aluminium anodisé

Actionnement
pneumatique, par air comprimé filtré selon la norme ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Garantie
24 mois

Caractéristiques de la durée de vie
sur demande

Etendue de la livraison
Pince dans la variante commandée, lot séparé pochette annexe (douilles de centrage, joints toriques pour un raccordement direct / contenus détaillés dans le manuel d'utilisation) et consignes de sécurité. Les instructions spécifiques aux produits peuvent être téléchargées sur schunk.com/downloads-manuals.

Maintien de la force de préhension
possible par clapet anti-retour SDV-P