arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
PLG 20-XXX-1-SYN Illustration similaire

PLG 20-XXX-1-SYN

Pince à course longue personnalisée et configurable
Pince à course longue personnalisée et configurable PLG, Taille: 20, pneumatique

  • Course par mors : 400 mm
  • Force à la fermeture: 1650 N
  • Force à l'ouverture: 2000 N
  • Température ambiant maxi.: 90 °C
Version de doigt court
Synchronisation Synchron
Course min. par doigt [mm] 100.0
Course max. par doigt [mm] 400.0
Force à la fermeture [N] 1650.0
Force à l'ouverture [N] 2000.0
Poids* [kg] 21.36
Poids supplémentaire par course de 1 mm** [kg] 0.05
Poids de pièce recommandé [kg] 8.25
Pression d'utilisation min. [bar] 2.0
Pression d'utilisation maximale [bar] 6.0
Pression d'utilisation nominale [bar] 6.0
Temps de fermeture [s] 0.8
Temps d'ouverture [s] 1.0
Longueur de doigt max. admissible [mm] 330.0
Poids de doigt max. admissible [kg] 15.0
Indice de protection IP 30
Température ambiante mini. [°C] 5.0
Température ambiant maxi. [°C] 90.0
Répétabilité [mm] 0.03
Moment Mx max. [Nm] 136.0
Moment My max. [Nm] 413.0
Moment Mz max. [Nm] 154.0
Force de maintien serrage de position *** [N] 1600.0
Force axiale max. Fz max. [N] 2000.0
Vous trouverez des données techniques supplémentaires pour toutes les options de combinaison dans la fiche technique PDF correspondant à votre configuration individuelle.
* se réfère à la variante de base montrée avec une course de 100 mm par mors sans option supplémentaires
** se réfère à la version de base sans options supplémentaires
se réfère à la version avec bloacage en position

Informazioni generali sulla serie

Forza di presa
è la somma aritmetica della forza individuale applicata a ciascuna ganascia alla distanza P (vedi illustrazione).

Lunghezza delle dita
è misurato dalla superficie di riferimento come la distanza P nella direzione all'asse principale. La lunghezza massima consentita delle griffe vale fino a quando non viene raggiunta la pressione d'esercizio nominale. Con pressioni più alte, la lunghezza delle griffe deve essere ridotta proporzionalmente alla pressione d'esercizio nominale.

Precisione di ripetibilità
È definita come variazione della posizione finale dopo 100 corse consecutive.

Tempo di chiusura e apertura
sono tempi di movimento delle sole ganasce base, senza dita di presa specifiche per l'applicazione. I tempi di commutazione delle valvole, i tempi di riempimento o i tempi di reazione del PLC non sono compresi in questi valori ma vanno presi in considerazione per determinare i tempi di ciclo.

Come accedere al configuratore online
È possibile accedere al configuratore direttamente o https://schunk.com/it/it/konfigurator-plg tramite il sito web SCHUNK.

Forza di ancoraggio del serraggio della posizione
descrive la somma della forza di serraggio sulle aste dei pistoni dei due elementi di serraggio installati.

Materiale del corpo pinza
Lega di alluminio

Materiale delle griffe base
Alluminio ad alta resistenza, anodizzazione dura

Garanzia
12 mesi

La fornitura comprende
Bussole di centraggio per montaggio delle griffe, materiale di montaggio per montaggio della pinza per varianti con AKO EN ISO..., istruzioni di montaggio (manuale d'uso con dichiarazione di integrazione disponibile online).