arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
GSW-B 100-PZ Illustration similar

GSW-B 100-PZ

Shaft interface for grippers

ID 308424

Shaft interface for grippers GSW-B, Size: 100, pneumatic, hydraulic, Prepared for parallel grippers, Prepared for centric grippers

  • Max. ambient temperature: 90 °C
  • Shank diameter: 20 mm
Weight [kg] 0.42
Max. permissible RPM [1/min] 20.0
Nominal operating pressure compressed air [bar] 6.0
Minimum operating pressure compressed air [bar] 4.0
Max. operating pressure of the compressed air [bar] 8.0
Nominal operating pressure coolant [bar] 40.0
Min. operating pressure coolant [bar] 20.0
Max. operating pressure of the coolant [bar] 50.0
IP protection class 40
Min. ambient temperature [°C] 5.0
Max. ambient temperature [°C] 90.0
Diameter D [mm] 100.0
Height Z [mm] 63.0
Prepared for parallel grippers yes
Prepared for centric grippers yes
The values only relate to the adapter GSW-B.
The appropriate gripper has to be ordered separately.
Refer to the following pages for gripper-specific values.

Informations générales concernant la gamme

Force de préhension
se rapporte à la combinaison d'un GSW-B et de la pince de référence correspondante, et représente la force de serrage minimale suffisante.

Longueur des doigts
est mesurée depuis la surface de référence comme la distance P en direction de l'axe principal.

Répétabilité
se définit comme étant la dispersion de la position de fin de course pour 100 courses successives.

Temps de fermeture et d’ouverture
Les temps indiqués dépendent du débit et de la pression du fluide d'actionnement et ainsi que des résistances à l'écoulement résultant.

Principe de fonctionnement
Répartiteur de pression et cinématique à rampe forcée

Matériau du corps
Alliage d'aluminium anodisé

Matière des mors de base
Acier bruni

Matériau interface broche
Alliage d'aluminium

Actionnement
hydraulique avec le fluide de refroidissement de la machine (filtré, taille maxi des particules 30 µm) ou pneumatique avec air comprimé filtré (10 µm) : sec, à huile ou sans huile Moyen de pression : exigence relative à la qualité de l'air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Garantie
24 mois

Caractéristiques de la durée de vie
sur demande

Etendue de la livraison
Vis de fixation, éléments de centrage, notices de montage (la notice d'utilisation avec déclaration d'incorporation est disponible en ligne) La pince n'est pas incluse et doit être commandée séparément dans la version souhaitée.