arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
GSW-V25 Illustration similar

GSW-V25

Vacuum gripper with shank interface

ID 309125

Vacuum gripper with shank interface GSW-V, Size: 25, pneumatic, hydraulic

  • Max. ambient temperature: 90 °C
  • Shank diameter: 25 mm
Peso [kg] 0.15
Temperatura ambiente mín. [°C] 5.0
Temperatura ambiente máx. [°C] 90.0
Velocidad de rotación máx. admisible [1/min] 20.0
Presión de trabajo nominal del aire comprimido [bar] 6.0
Caudal nominal de aire comprimido [l/min] 300.0
Presión de trabajo mínima del aire comprimido [bar] 4.0
Presión de trabajo máx. del aire comprimido [bar] 8.0
Caudal mínimo de aire comprimido [l/min] 200.0
Presión de trabajo nominal del refrigerante [bar] 40.0
Caudal nominal de refrigerante [l/min] 25.0
Presión de trabajo mínima del refrigerante  [bar] 20.0
Presión de trabajo máxima del refrigerante [bar] 60.0
Vacío nominal [bar] -0.8
Vacío mín. [bar] -0.6
Nivel de presión acústica [dB(A)] 94.0
Diámetro D [mm] 32.0
Altura Z [mm] 100.0

Información general sobre la serie

Ventosa
Buena adaptación a las superficies planas, con efecto de amortiguación al posicionarse y efecto de elevación al succionar. Ventosas especiales previa consulta.

Ciclos
los tiempos indicados dependen del flujo y la presión del medio de accionamiento y de la resistencia al flujo resultante.

Principio de funcionamiento
Tobera Venturi

Material de la carcasa
Aluminio

Material de la interfaz del husillo
Aleación de aluminio

Material de las ventosas
NBR-60

Accionamiento
hidráulica, con líquido refrigerante para la máquina (filtrado, tamaño máx. de las partículas 30 µm) o neumática, a través de aire comprimido filtrado, según DIN ISO 8573-1: 7 4 4.

Garantía
24 meses

Características de la vida útil
a petición

Material suministrado
Manual de instrucciones y montaje