LM 300-H075
ID 314086
- Max. Hub: 75 mm
Détails techniques
| Hub [mm] | 75.0 |
|---|---|
| Kraft ausfahren [N] | 753.0 |
| Kraft einfahren [N] | 633.0 |
| Wiederholgenauigkeit [mm] | 0.02 |
| Kolbendurchmesser [mm] | 40.0 |
| Stangendurchmesser [mm] | 16.0 |
| Min. Betriebsdruck [bar] | 3.0 |
| Max. Betriebsdruck [bar] | 8.0 |
| Nennbetriebsdruck [bar] | 6.0 |
| Zylindervolumen/10 mm pro Doppelhub [cm³] | 12.57 |
| Gesamtlänge [mm] | 324.0 |
| Schutzart IP | 40 |
| Min. Umgebungstemperatur [°C] | 5.0 |
| Max. Umgebungstemperatur [°C] | 60.0 |
| Reinraumklasse ISO 14644-1 | 6 |
| Zertifizierungsstand Reinraumklasse ISO 14644-1 | 1999 |
| Eigenmasse [kg] | 6.2 |
| Antriebskonzept | Kolbenstangenzylinder |
| Länge X [mm] | 324.0 |
| Breite Y [mm] | 90.0 |
| Höhe Z [mm] | 85.0 |
| Moment Mx max. [Nm] | 92.0 |
| Moment My max. [Nm] | 90.0 |
| Moment Mz max. [Nm] | 45.0 |
| Abstand N (für Momentenbelastung) [mm] | 64.5 |
| Max. Kraft axial Fz max. [N] | 2170.0 |
Dimensionen und max. Belastungen
Dimensionen und max. Belastungen
Die angegebenen Kräfte und Momente sind Maximalwerte bei Einzelbelastung. Treten gleichzeitig mehrere Kräfte und/oder Momente auf, kann der Anwendungsfall mit der Toolbox berechnet werden. Die Kraft Fy kann nur über die Toolbox berechnet werden.
Allgemeine Hinweise zur Baureihe
Wiederholgenauigkeit
ist definiert als Streuung der Endlage bei 100 aufeinanderfolgenden Zyklen.
Verfahrzeiten
sind reine Bewegungszeiten des Schlittens bzw. Grundkörpers. Ventilschaltzeiten, Schlauchbefüllungszeiten oder SPS-Reaktionszeiten sind nicht enthalten und bei der Ermittlung von Zykluszeiten zu berücksichtigen.
Hub
ist der maximale Nennhub der Einheit. Dieser kann beidseitig durch die Stoßdämpfer verkürzt werden.
Auslegung oder Kontrollrechnung
Zur Auslegung oder Kontrollrechnung der Einheiten empfehlen wir den Einsatz unserer Software Toolbox, die online verfügbar ist. Eine Kontrollrechnung der ausgesuchten Einheit ist zwingend notwendig, da es sonst zu Überlastungen kommen kann.
Umgebungsbedingungen
Die Module sind hauptsächlich für Anwendungen in sauberen Umgebungsbedingungen konzipiert. Bitte beachten Sie, dass die Lebensdauer der Module bei schwierigen Umgebungsbedingungen eventuell verkürzt wird und SCHUNK keine Gewährleistung hierfür übernehmen kann. Bitte sprechen Sie uns an.
Gehäusematerial
Aluminiumlegierung, eloxiert
Führung
Spielfrei vorgespannte Kreuzrollenführung
Betätigung
pneumatisch, über gefilterte Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Lieferumfang
Stoßdämpfer und Mitnehmer für Näherungsschalter
Gewährleistung
24 Monate
Lebensdauerkennwerte
auf Anfrage