arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
GWA-080 Podobné zobrazení

GWA-080

Systém pro výměnu chapadla

ID 302520

Systém pro výměnu chapadla GWS, Velikost: 80, Adaptér výměny chapadla, pneumatický

  • Počet průchodů médií: 6
  • Počet elektrických průchodů: 36
  • Max. síla Fz : 2500 N
  • Max. síla Fd: 5000 N
  • Max. celkové užitečné zatížení: 86 kg
  • Třída ochrany IP: 65
Doporučená manipulační hmotnost [kg] 86.0
Opakovatelná přesnost [mm] 0.04
Vlastní hmotnost [kg] 0.4
Max. vzdálenost při zamykání [mm] 2.0
Počet pneumatických průchodů 6.0
Závitové vzduchového připojení pneumatického průchodu M5
Počet pneumatických průchodů 2.0
Závity pro připojení přívodu kapalin G1/8"
Počet elektrických průchodů 36.0
Max. přípustné odsazení osy XY [mm] ± 1.5
Max. přípustný úhlový posun [°] ± 1
Min. okolní teplota [°C] 5.0
Max. okolní teplota [°C] 60.0
Min. provozní tlak [bar] 4.5
Max. provozní tlak [bar] 6.0
Délka X [mm] 80.0
Šířka Y [mm] 160.0
Výška Z [mm] 16.0
Max. moment Mx [Nm] 100.0
Max. moment My [Nm] 100.0
Max. moment Mz [Nm] 200.0
Max. síla Fz  [N] 2500.0
Max. síla Fd [N] 5000.0
* Vezměte na vědomí, že výšky výměnné hlavy (ZK) a výměnného adaptéru (ZA) se liší. Součet představuje celkovou výšku propojeného výměnného systému.

Obecné pokyny k řadě

Náročné podmínky prostředí
Upozorňujeme, že v případě použití v náročných podmínkách prostředí (např. s chladivem nebo prachem při odlévání a broušení) může být významně snížena životnost jednotek a my tak nebudeme moci uznat záruky. V mnoha případech však dokážeme nalézt řešení. Obraťte se na nás s žádostí o pomoc.

Manipulační hmotnost
je poloha celkového zatížení na přírubě. Při zpracování návrhu je třeba dbát na přípustné síly a momenty. Vezměte prosím na vědomí, že překročení doporučené manipulační hmotnosti zkracuje životnost.

Spouštění
pneumatický, s přefiltrovaným stlačeným vzduchem dle normy ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Princip fungování
Klínový převod s plošným přenosem síly

Přenos médií
pro elektrickou energii: součástí dodávky jsou 2 x 18 čepy 0,14 mm2; 60 V~; max. 1 A. Volitelně k dispozici: 4 čepy 2,5 mm2; 350 V/B~; max. 25 A na každé vodítko VDE

Tělo
Plášť sestává z vysoce pevné hliníkové slitiny s tvrdou povrchovou úpravou. Funkční součástky jsou vyrobeny z tvrzené oceli.

Rozsah dodávky
Pokyny pro provoz a údržbu, prohlášení výrobce, elektronické moduly

Záruka
24 měsíců