arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
DDF 2-040-1-P4-E6 Abbildung ähnlich

DDF 2-040-1-P4-E6

Ident.-Nr. 323048

Drehdurchführung für Roboter DDF 2, Baugröße: -040-1

  • Anzahl Fluiddurchführungen: 4
  • Anzahl Elektrodurchführungen: 6
  • Werkstückgewicht: 20 kg
  • Kraft Fz max.: 800 N
  • Kraft Fd max.: 4000 N
Durchführung pneumatische und elektrische Durchführung
Empfohlenes Handlinggewicht [kg] 20.0
Max. Antriebsdrehzahl [1/min] 110.0
Max. Drehgeschwindigkeit [°/s] 660.0
Nenndrehmoment [Nm] 3.0
Losdrehmoment [Nm] 4.5
Drehwinkel [°] > 360
Anzahl Fluiddurchführungen 4.0
Luftanschlussgewinde Pneumatikdurchführung 4x M5
Max. Druck pro Anschluss [bar] 10.0
Durchflussmenge bei 6 bar (pro Kanal) [l/min] 110.0
Max. Luftdruck Sperrluft [bar] 1.0
Anzahl Elektrodurchführungen 6.0
Max. Spannung [V] 60.0
Max. Stromstärke [A] 1.0
Eigenmasse [kg] 2.0
Anschluss roboterseitig ISO 9409-1-40-4-M6
Min. Umgebungstemperatur [°C] 5.0
Max. Umgebungstemperatur [°C] 60.0
Max. dynamisches Biegemoment Mx* [Nm] 55.0
Max. dynamisches Biegemoment My* [Nm] 55.0
Max. dynamisches Torsionsmoment Mz* [Nm] 45.0
Max. Querkraft Fq* [N] 200.0
Durchmesser D [mm] 95.0
Höhe Z [mm] 98.0
Biegemoment Mx [Nm] 120.0
Biegemoment My [Nm] 120.0
Kraft Fz max. [N] 800.0
Max. Kraft Fd [N] 4000.0
*Es handelt sich hierbei um die max. Summe aller Belastungen (Beschleunigungskräfte und -momente, Prozesskräfte, Not-Aus-Situation, etc.), welche auf die Drehdurchführung wirken dürfen, um eine fehlerfreie Funktion zu gewährleisten.
Eine Version für die Durchführung von Vakuum ist auf Anfrage lieferbar. Bitte sprechen Sie uns an.

Allgemeine Hinweise zur Baureihe

Extreme Umweltbedingungen
Bitte beachten Sie, dass der Einsatz unter extremen Umweltbedingungen (z. B. im Kühlmittelbereich, bei Guss- oder Schleifstaub) die Lebensdauer dieser Einheiten deutlich reduzieren kann und wir dafür keine Gewährleistung übernehmen können. In vielen Fällen haben wir jedoch eine Lösung parat. Bitte sprechen Sie uns an.

Handlinggewicht
ist das Gewicht der am Flansch angebrachten Gesamtlast. Bei der Auslegung sind die zulässigen Kräfte und Momente zu beachten. Bitte beachten Sie, dass bei Überschreitung des empfohlenen Handlinggewichts die Lebensdauer verkürzt wird.

Befestigung
standardisierte ISO 9409-Schnittstelle (roboterseitig)

Gehäuse
hochfeste, hartbeschichtete Aluminiumlegierung

Lieferumfang
Drehdurchführung in der bestellten Variante, Elemente zur mechanischen Anbindung und Sicherheitsinformationen. Produktspezifische Anleitungen können unter schunk.com/downloads-manuals heruntergeladen werden.

Gewährleistung
24 Monate