COB CB6-K
Modules
ID 1586415
Modules, CB6, Côté maître
- Nombre de contacts: 5
Détails techniques
| Convient pour | Tête de changement |
|---|---|
| Schéma de vissage | B |
| Type de transmission | Communication |
| Poids [kg] | 0.05 |
| Température ambiante mini. [°C] | 5.0 |
| Température ambiant maxi. [°C] | 60.0 |
| Indice de protection IP | IP64 (uniquement à l'état couplé) |
| Système de bus | Modbus |
| Nombre de contacts | 5.0 |
| Tension continue [V DC] | 48.0 |
| Raccordement électrique | Prise femelle M12, codée A, 4 contacts |
| Sortie de raccordement | radial |
| Puissance nominale [A] | 4.0 |
| Courant logique [A] | 2.0 |
Nous recommandons d'utiliser les câbles de connexion et les rallonges de câbles appropriés décrits dans les pages suivantes pour une application optimisée du point de vue des interférences et du contour.
Informations générales concernant la gamme
Conditions ambiantes extrêmes
Veuillez noter que l'utilisation dans des conditions ambiantes difficiles (ex. dans une zone avec liquide de coupe, poussière de rectification et de fonte...) peut considérablement réduire la durée de vie des produits, et n'est pas couvert par la garantie. Cependant, dans de nombreux cas nous avons une solution. N'hésitez pas à nous contacter.
Charge admissible
correspond au poids de la charge totale appliquée sur le flasque. Au moment de la conception, il est important de prêter une grande attention aux forces et moments autorisés. N'oubliez pas que tout dépassement du poids de manipulation recommandé aura pour effet de raccourcir la durée de vie.