TCU-Z-064-3-MV
ID 324766
- Workpiece weight: 3 kg
- Force Fz max.: 30 N
- Force Fd max.: 1100 N
Technical details
| Locking | with locking |
|---|---|
| Hardness of the elastomer [Shore] | 68.0 |
| Deflection X [°] | ± 1 |
| Deflection Y [°] | ± 1 |
| Deflection Z [°] | ± 1 |
| Repeat accuracy [mm] | 0.1 |
| Weight [kg] | 0.18 |
| Min. operating pressure [bar] | 4.0 |
| Max. operating pressure [bar] | 8.0 |
| Min. ambient temperature [°C] | -10.0 |
| Max. ambient temperature [°C] | 90.0 |
| Locking moment Mx [Nm] | 1.0 |
| Locking moment My [Nm] | 1.0 |
| Locking moment Mz [Nm] | 4.0 |
| Locking force Fz [N] | 30.0 |
| Max. force Fd [N] | 1100.0 |
| Direct connection to* | PZN-plus 64 |
| Diameter D [mm] | 64.0 |
| Height Z [mm] | 22.3 |
| Moment Mx max. [Nm] | 30.0 |
| Moment My max. [Nm] | 30.0 |
| Moment Mz max. [Nm] | 30.0 |
Dimensions et charges max.
Flexion
Load chart
Maximum deflection
Dimensions et charges max.
Les forces et les couples indiqués correspondent aux valeurs maximales lorsque déverrouillé et peuvent survenir simultanément. En position verrouillée, seules les charges causées par le poids et les accélérations sont admissibles.
Flexion
Déflection (fa) en fonction de la distance L par rapport au centre de gravité
Load chart
- X-axis:
- Max. distance
- Y-axis:
- Max. handling weight
Maximum deflection
Deflection (fa) dependent upon the length (L) to the center of mass
Informations générales concernant la gamme
Conditions ambiantes extrêmes
Veuillez noter que l'utilisation dans des conditions ambiantes difficiles (ex. dans une zone avec liquide de coupe, poussière de rectification et de fonte...) peut considérablement réduire la durée de vie des produits, et n'est pas couvert par la garantie. Cependant, dans de nombreux cas nous avons une solution. N'hésitez pas à nous contacter.
Charge admissible
correspond au poids de la charge totale appliquée sur le flasque. Au moment de la conception, il est important de prêter une grande attention aux forces et moments autorisés. N'oubliez pas que tout dépassement du poids de manipulation recommandé aura pour effet de raccourcir la durée de vie.
Détection
par détecteur magnétique
Actionnement
pneumatique, par air comprimé filtré selon la norme ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Matière
Matériau élastomère
Corps
Alliage d'aluminium
Etendue de la livraison
Vis de fixation côté robot
Garantie
24 mois