GZB-S Ø1 1/4" Ø13/16" KD
中间套管,防冷却液
ID 224413
GZB-S Ø1 1/4" Ø13/16" KD, 中间套管,防冷却液
- 防冷却剂
- 夹持直径: 13/16"
- 外圆直径: 1 1/4"
- 长度: 60.5 mm
Détails techniques
| 技术 | 中间套管,防冷却液 |
|---|---|
| 系列 | GZB-S KD |
| 刀具夹持接口 | GZB-S Ø 1 1/4" KD |
| 夹持直径 D1 | 13/16" |
| 外径 D2 | 1 1/4" |
| D3 [mm] | 35.5 |
| 伸出长度 L1 [mm]/[英寸] | 60,5 mm / 2.4" |
| 伸出长度 L1 [mm] | 60.5 |
| L10 [mm] | 2.0 |
| 重量 [kg] | 0.3 |
| 防冷却剂 | 是 |
| 标准长度 | 是 |
型号
防冷却剂
回转精度
≤ 0.003 mm
冷却
用于内部冷却液供应
可承受冷却液压力最高达 80 bar
端面密封
单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计