arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
TENDO Turn DKE Ø25 Ø12x49 Illustrazione simile

TENDO Turn DKE Ø25 Ø12x49

Mandrino idraulico

ID 216353

TENDO Turn DKE Ø25 Ø12x49, Portautensili
  • Mandrino idraulico
  • Serie: TENDO Turn
  • Attacco portautensile: DKE
  • Diametro di serraggio: 12 mm
  • Lunghezza di proiezione: 19.5 mm
  • Coppia min.: 75 Nm
La fornitura comprende: Non include la chiave di attuazione
Tecnologia Mandrino idraulico
Serie TENDO Turn
Attacco portautensile DKE
Diametro di serraggio D1 12 mm
D2 [mm] 30.0
D3 [mm] 52.0
D5 [mm] 25.0
D6 [mm] 27.1
L [mm] 68.5
Lunghezza di proiezione L1 [mm]/[pollici] 19,5 mm / 0.8"
L2 [mm] 46.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 4.5
L8 [mm] 17.5
G M18x1
Coppia min. [Nm] 75.0
Peso [kg] 0.38
A tenuta stagna
Lunghezze standard

Versione
ISO 69880 forma E1 e E2 per adduzione interna del refrigerante
Per la tornitura di utensili con gambo cilindrico

Gambo utensile di qualità
h6

Bussole di riduzione
Serraggio diametri gambo aggiuntivi con bussole di riduzione

Vite di regolazione della lunghezza
Con vite di regolazione della lunghezza assiale

La fornitura comprende
Non include la chiave di attuazione

Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta