TENDO Turn DKEØ1 1/4" Ø3/4"x59
Porte-outil expansible hydraulique
ID 28003531
TENDO Turn DKEØ1 1/4" Ø3/4"x59, Porte-outils
- Porte-outil expansible hydraulique
- Gammes: TENDO Turn
- Interface de porte-outils: DKE
- Diamètre de serrage: 3/4"
- Longueur de projection: 19.5 mm
- Couple de rotation min.: 280 Nm
Détails techniques
Technologie | Porte-outil expansible hydraulique |
---|---|
Gammes | TENDO Turn |
Interface de porte-outils | DKE |
Diamètre de serrage D1 | 3/4" |
D2 [mm] | 42.0 |
D3 [mm] | 60.0 |
D5 [mm] | 31.75 |
D6 [mm] | 39.1 |
L [mm] | 78.5 |
Porte à faux L1 [mm]/[pouce] | 19,5 mm / 0.8" |
L2 [mm] | 51.0 |
L3 [mm] | 10.0 |
L4 [mm] | 4.5 |
L8 [mm] | 21.5 |
G | M22x1 |
Couple de rotation min. [Nm] | 280.0 |
Poids [kg] | 0.55 |
Version
DIN 69880 formes E1 et E2 pour outils de perçage avec arrosage interne du fluide de refroidissement
Pour les outils de tournage à queue cylindrique
Qualité de la queue d'outil
h6
Douilles de réduction
Il est possible de serrer d'autres diamètres de queue en utilisant des douilles de réduction.
Vis de réglage de la longueur
Avec vis d’ajustement pour réglage axial de la longueur
Etendue de la livraison
Ne comprend pas de clé d’activation
Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande