arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
TRIBOS-M SVL-1/2 Illustration similaire

TRIBOS-M SVL-1/2" Ø3/16"x4"

Extensions polygonales

ID 25001296

TRIBOS-M SVL-1/2" Ø3/16"x4", Extensions polygonales
  • TRIBOS SVL
  • Diamètre de serrage: 3/16"
  • Diamètre de serrage côté machine: 1/2"
  • Longueur totale: 4"
  • Concentricité: < 0,003 mm à 2,5 x D
  • Couple de rotation min.: 3 Nm
Technologie Extensions polygonales
Gammes TRIBOS SVL
Interface de porte-outils SVL-1/2"
Diamètre de serrage D1 3/16"
D2 [mm] 9
D3 [mm] 10
D5 1/2"
Longueur totale L [mm] 101.6
L4 [mm] 22.5
L5 [mm] 29.5
Couple de rotation min. [Nm] 3
Poids [kg] 0.08

Version
Idéal avec l’utilisation de nos systèmes de porte-outils TENDO et TRIBOS

Concentricité
< 0,003 mm à 2,5 x D

Qualité de la queue d'outil
h6

Vitesse limite max.
52.000 1/min

Individuel
La longueur standard de 100 mm peut être raccourcie individuellement jusqu'à une longueur minimale de 50 mm
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande