arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
FF-T3 Z140-A6 Illustration similaire

FF-T3 Z140-A6

Plaque interface standard

ID 801000

Plaque interface standard

Caractéristiques des produits :
  • Flasque à expansion
  • Pour les mandrins de tour automatiques à actionnement hydraulique
  • Côté mandrin: Z140
  • Côté machine: ISO 702-1 Nr. 6
Caractéristiques techniques :
  • Cercle de pas de mandrin: 104.8 mm
  • Cercle de pas de broche: 133.4 mm
  • Hauteur: 34 mm
  • Perçage: 85 mm
  • Poids: 3.4 kg
Côté mandrin Z140
Côté machine ISO 702-1 Nr. 6
Cercle de pas de mandrin [mm] 104.8
Cercle de pas de broche [mm] 133.4
Hauteur [mm] 34
Perçage [mm] 85
Poids [kg] 3.4

Etendue de la livraison
Plaque interface, vis de fixation