FF-T1 Z300-A11
Plaque interface standard
ID 803004
Plaque interface standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Flasque direct
- Pour les mandrins de tour automatiques à actionnement hydraulique
- Côté mandrin: Z300
- Côté machine: ISO 702-2 Nr. 11
- Cercle de pas de mandrin: 235 mm
- Cercle de pas de broche: 235 mm
- Hauteur: 21 mm
- Perçage: 192.9 mm
- Poids: 6 kg
Détails techniques
| Chuck side | Z300 |
|---|---|
| Machine side | ISO 702-2 Nr. 11 |
| Chuck pitch circle [mm] | 235.0 |
| Spindle pitch circle [mm] | 235.0 |
| Height [mm] | 21.0 |
| Through-hole [mm] | 192.9 |
| Weight [kg] | 6.0 |
Scope of delivery
Adapter plate, mounting screws