FF-T2 Z380-A11
Flangia standard
IDnr. 803006
Flangia standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Flangia di riduzione
- Per mandrini autocentranti ad azionamento idraulico
- Lato mandrino: Z380
- Lato macchina: ISO 702-1 Nr. 11
- Cerchio del passo del mandrino: 330.2 mm
- Cerchio del passo del mandrino: 235 mm
- Altezza: 38 mm
- Foro passante: 192.9 mm
- Peso: 23.6 kg
Technische gegevens
| Lato mandrino | Z380 |
|---|---|
| Lato macchina | ISO 702-1 Nr. 11 |
| Cerchio del passo del mandrino [mm] | 330.2 |
| Cerchio del passo del mandrino [mm] | 235.0 |
| Altezza [mm] | 38.0 |
| Foro passante [mm] | 192.9 |
| Peso [kg] | 23.6 |
La fornitura comprende
Flangia, viti di montaggio