FFK-T2 Z220-A5
Placa adaptadora estándar
ID 805113
Placa adaptadora estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Brida reductora
- Para chucks para tornos accionados hidráulicamente
- Lado del chuck: Z220
- Lado de la máquina: ISO 702-1 Nr. 5
- Círculo de paso de mandril: 171.4 mm
- Círculo de paso del husillo: 104.8 mm
- Altura: 28 mm
- Paso de barra: 79.6 mm
- Peso: 6.5 kg
Détails techniques
| Lado del chuck | Z220 |
|---|---|
| Lado de la máquina | ISO 702-1 Nr. 5 |
| Círculo de paso de mandril [mm] | 171.4 |
| Círculo de paso del husillo [mm] | 104.8 |
| Altura [mm] | 28.0 |
| Paso de barra [mm] | 79.6 |
| Peso [kg] | 6.5 |
Scope of delivery
Adapter plate, mounting screws