FFV Z450-A20
Plaque interface standard
ID 836076
Plaque interface standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Flasque de réduction
- Pour les mandrins de tour automatiques à actionnement pneumatique
- Côté mandrin: Z450
- Côté machine: ISO 702-1 Nr. 20
- Cercle de pas de mandrin: 508 mm
- Cercle de pas de broche: 463.3 mm
- Hauteur: 58 mm
- Perçage: 275 mm
- Poids: 55.3 kg
Technical details
| Côté mandrin | Z450 |
|---|---|
| Côté machine | ISO 702-1 Nr. 20 |
| Cercle de pas de mandrin [mm] | 508.0 |
| Cercle de pas de broche [mm] | 463.3 |
| Hauteur [mm] | 58.0 |
| Perçage [mm] | 275.0 |
| Poids [kg] | 55.3 |
Etendue de la livraison
Plaque interface, vis de fixation