GFA-Z 100-35-28
Mors intermédiaire avec plaque à ressorts
ID 430174
Mors système, standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Mors intermédiaire avec rainure
- incl. 2 lames à ressort et boulons
- Compatible avec: KSG 100
- Interface 1: W-100-1
- Dimensions: 100 x 35 x 28 mm
- Nombre de maillages de trous: 1
- Poids: 0.9 kg
Détails techniques
Largeur [mm] | 100 |
---|---|
Profondeur [mm] | 28 |
Hauteur [mm] | 35 |
Offre groupée | Pièce |
Poids [kg] | 0.9 |
Etendue de la livraison
Mors du système