arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
SGWB-G3-F 125-66-40

SGWB-G3-F 125-66-40

Omkeerbare klauwgreep.

ID 432489

Systeemklemmen, standaard

Productkenmerken
  • Omkeerbare grijpklem, vast
  • Interface 1: W-125-1
  • Geschikt voor: KSC-F 125
Technische gegevens
  • Afmetingen: 125 x 66 x 40 mm
  • grip stap: 3 mm
  • Gewicht: 1.8 kg
Width [mm] 125.0
Depth [mm] 66.0
Height [mm] 40.0
Bundle piece
Weight [kg] 1.8

Scope of delivery
System jaw, fastening screws