SSH-SK SW16-230
Accessoires de mandrins de tour standard
ID 1330894
Accessoires de mandrins de tour standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Clé d'actionnement hexagonale
- Pour actionnement manuel des mandrins de tour manuels pf SCHUNK
- Avec mécanisme d'éjection
- Version courte.
- Compatible avec: ROTA-S plus 2.0 250, 315; ROTA-M flex 2+2 400; ROTA-ML flex 2+2 630
- Taille de clé: 16
- Longueur: 230 mm
- Poids: 1.9 kg
Détails techniques
Hexagone | 16 |
---|---|
Longueur [mm] | 230 |
Poids [kg] | 1.9 |