arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
SAT-AE-BRS8 500-710

SAT-AE-BRS8 500-710

Cubi ottagonali

ID 431166

Torre di serraggio senza dispositivi di serraggio

Caratteristiche del prodotto:
  • Cubo a sezione ottagonale con superfici di serraggio fresate ad altissima precisione e reticolo con fori per dispositivi di serraggio SCHUNK
  • Nuova versione del reticolo con fori con boccole calibrate temprate e inserti filettati Ø12F7/M12
Dati tecnici:
  • Piastra di base: 500 x 500 mm
  • Dimensioni torre: Ottagono irregolare 250 x 250 x 710 mm
  • Materiale: Ghisa EN-GJL-250
  • Peso: 175 kg
Dimensioni pallet 500 x 500 mm
Peso [kg] 175.0

La fornitura comprende
Cubo con tappo di copertura, viti di spedizione, manuale operativo