KSP3-F 140-AS
Étaux de serrage pneumatique 2 mors
ID 1409348
Étau de serrage pneumatique en version standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Étau de serrage 2 mors
- Avec mors fixe
- Course standard
- Amplification de la force de serrage/sécurisation externe
- Mors de base: Denture droite et tenon-rainure
- Dimensions: 140 x 140 x 72,7 mm
- Force de serrage à la pression de service maximale: 24 kN
- Force de serrage supplémentaire résultant du ressort: 4.5 - 9 kN
- Course par mors : 6 mm
- Hauteur de mors max.: 60 mm
- Répétabilité: 0.01 mm
- Pression d'utilisation: 3 - 7 bar
- Consommation d'air par course double à 6 bar: 2300 cm³
- Temps de fermeture/ouverture: 0.3 s
- Poids: 7.1 kg
Détails techniques
| Corsa per griffa [mm] | 6.0 |
|---|---|
| Forza di serraggio alla massima pressione d'esercizio [kN] | 24.0 |
| Minima forza di serraggio aggiuntiva dal gruppo molle [kN] | 4.5 |
| Massima forza di serraggio aggiuntiva dal gruppo molle [kN] | 9.0 |
| Pressione d'esercizio min. [bar] | 3.0 |
| Pressione di esercizio max. [bar] | 7.0 |
| Precisione di ripetibilità della morsa [mm] | 0.01 |
| Altezza max. ganasce [mm] | 60.0 |
| Distanza H [mm] | 20.0 |
| Consumo d'aria per ogni corsa doppia con 6 bar [cm³] | 2300.0 |
| Tempo di chiusura/apertura [s] | 0.3 |
| Peso [kg] | 7.1 |
La fornitura comprende
Morsa automatica, viti di fissaggio, tappi di copertura, bussole di serraggio, viti calibrate, istruzioni per l'uso
Forza di serraggio
La forza di serraggio è la somma aritmetica delle forze individuali generatesi all'altezza delle ganasce, distanza "H" alla pressione massima.
Tolleranza di altezza della morsa a vite
±0,04 mm.
Su richiesta sono disponibili blocchi con forza di serraggio della stessa altezza.
Precisione di ripetibilità
Variazioni delle posizioni finali dopo 100 cicli consecutivi.
Manutenzione e riparazione
Per la manutenzione delle morse a vite TANDEM è opportuno utilizzare il nostro grasso speciale LP 410 (ID 0184213)