arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
ROTA-S plus 2.0 315-92 A8-VP2

ROTA-S plus 2.0 315-92 A8-VP2

Mandrin manuel à 3 mors avec système de changement rapide de mors

ID 819184

Mandrins à serrage manuel standard

Caractéristiques des produits :
  • Mandrin à plaque de denture 3 mors
  • Système à changement rapide de mors
  • Perçage: 92 mm
  • Support de broche: ISO 702-1 Nr. 8
  • Interface des mors: Denture oblique
Caractéristiques techniques :
  • Course par mors : 9.8 mm
  • Pas de dent: 7 mm
  • Force de serrage max.: 180 kN
  • Couple de rotation max.: 220 Nm
  • Vitesse de rotation max.: 3400 1/min
  • Poids: 64.8 kg
Type de broche ISO 702-1
Taille de broche Nr. 8
Denture Denture oblique
Vitesse de rotation max. [1/min] 3400.0
Force de serrage max. [kN] 180.0
Couple de rotation max. [Nm] 220.0
Course/mors [mm] 9.8
Pas de dent [mm] 7.0
Hauteur H avec bride [mm] 136.0
Poids [kg] 64.8

Etendue de la livraison
Mandrin, 1 kit de mors de base avec vis, boulons de montage du mandrin, clé de fixation, rondelle et manuel d'utilisation